Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
431183-S
Teilenummer
|
---|
431183-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 50 | 3 | - | M10 | - | 97.5 | 114.5 | 17 | 19 | Inox | LX-SST-S | LX.50-SW19-SST-M10x98-S |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LX / Stahl, Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 431183-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 431183-S.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
L
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
l1
L1
l2
s
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
431003-S |
431005 |
431005-S |
431184 |
431184-S |
431185 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 25 | 1.5 | - | M6 | - | 36 | 47 | 11 | 13 | - | LX-S | LX.25-SW13-M6x36-S | |
0.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 25 | 1.5 | 54 | M6 | 65 | - | - | 11 | 13 | - | LX | LX.25-SW13-M6x54 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 25 | 1.5 | - | M6 | - | 56 | 67 | 11 | 13 | - | LX-S | LX.25-SW13-M6x56-S | |
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 50 | 5 | 45.5 | M12 | 62.5 | - | - | 17 | 19 | Inox | LX-SST | LX.50-SW19-SST-M12x46 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 50 | 5 | - | M12 | - | 47.5 | 64.5 | 17 | 19 | Inox | LX-SST-S | LX.50-SW19-SST-M12x48-S | |
2.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 50 | 5 | 65.5 | M12 | 82.5 | - | - | 17 | 19 | Inox | LX-SST | LX.50-SW19-SST-M12x66 |