• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrgriffe / M.1043 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Innengewinde, Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe / M.1043 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt
Rohrgriff mit Grifffüßen aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid) mit Aufnahme des Rohrs im verdrehsicher geformten Träger.
Aluminiumrohr mit Epoxidharzummantelung in metallic-graphitgrau oder in naturfarben eloxiertem Aluminium oder in Edelstahl AISI 304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

37653

Teilenummer
37653
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Höhe (H)
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
C d d1 d3 Kraft 3 Kraft 4 h2 h3 l1 l2 l3 Radstand Produktlinie Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

24.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

400Aluminium5842045288.513.52012001600189.53624713400Profile systemsDurchgangsbohrungM.1043-ANM.1043/20-400-AN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d2 4 h4 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / M.1043 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Innengewinde, Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 37653.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37653.

Produktvarianten

Teilenummer
37565
37567
37569
37661
37662
37663
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Höhe (H)
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
C d d1 d3 Kraft 3 Kraft 4 h2 h3 l1 l2 l3 Radstand Produktlinie Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

29.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

500Aluminium585204528M813.5201000120018104624713500Profile systemsSacklochM.1043-BM-EPM.1043 BM/20-500-EP

31.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

600Aluminium586204528M813.520800100018105624713600Profile systemsSacklochM.1043-BM-EPM.1043 BM/20-600-EP

33.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

700Aluminium587204528M813.52060090018106624713700Profile systemsSacklochM.1043-BM-EPM.1043 BM/20-700-EP

29.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

500Aluminium5852045288.513.52010001200189.54624713500Profile systemsDurchgangsbohrungM.1043-EPM.1043/20-500-EP

49.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 500Rostfreier Stahl5852045288.513.52016002500189.54624713500Profile systemsDurchgangsbohrungM.1043-SSTM.1043/20-500-SST

27.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

500Aluminium5852045288.513.52010001200189.54624713500Profile systemsDurchgangsbohrungM.1043-ANM.1043/20-500-AN

Technischer Support