Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37583
Teilenummer
|
---|
37583 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | d | d1 | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | Radstand | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | Aluminium | 58 | 420 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1200 | 1600 | 18 | 10 | 362 | 47 | 13 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-400-AN |
Loading...
d2 | 4 | h4 | 15 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / M.1043 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Innengewinde, Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 37583.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37583.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Höhe (H)(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
C
d
d1
d3
Kraft 3
Kraft 4
h2
h3
l1
l2
l3
Radstand
Produktlinie
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37565 |
37567 |
37569 |
37585 |
37587 |
37589 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | d | d1 | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | Radstand | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-500-EP | |
31.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-600-EP | |
33.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-700-EP | |
27.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-500-AN | |
30.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-600-AN | |
32.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-700-AN |