Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37731
Teilenummer
|
---|
37731 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | d | d1 | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | Radstand | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 78 | 524 | 60 | 38 | 10.5 | 16 | 30 | 1800 | 2400 | 25 | 15 | 454 | 57 | 18 | 500 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/30-500-EP |
Loading...
d2 | 4 | h4 | 15 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Höhe (H)(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
C
d
d1
d3
Kraft 3
Kraft 4
h2
h3
l1
l2
l3
Radstand
Produktlinie
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften