Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37633
Teilenummer
|
---|
37633 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | d | d1 | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | Radstand | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium | 58 | 320 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 9.5 | 262 | 47 | 13 | 300 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-300-AN |
Loading...
d2 | 4 | h4 | 15 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / M.1043 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Innengewinde, Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 37633.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37633.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Höhe (H)(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
C
d
d1
d3
Kraft 3
Kraft 4
h2
h3
l1
l2
l3
Radstand
Produktlinie
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37565 |
37567 |
37569 |
37641 |
37642 |
37643-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | d | d1 | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | Radstand | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-500-EP | |
31.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-600-EP | |
33.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-700-EP | |
25.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Aluminium | 58 | 370 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1400 | 1800 | 18 | 9.5 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-350-EP | |
39.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Rostfreier Stahl | 58 | 370 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 2500 | 4000 | 18 | 9.5 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-350-SST | |
24.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | Aluminium | 58 | 370 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1400 | 1800 | 18 | 9.5 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-350-AN |