Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36701
Teilenummer
|
---|
36701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 179±1 | 62 | 30 | 198 | 20 | M8 | 3000 | 2000 | M8 | 13 | 179 | 7 | 8 | M.243/200 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.243 / Kunststoff / poliert / U-Form / Innengewinde / ovale, die Teilenummer ist 36701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36701.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
36501 |
36601 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 86±0.5 | 43 | 26 | 103 | 17 | M6 | 2500 | 2500 | M6 | 12 | 86 | 5 | 6 | M.243/100 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 117±0.5 | 54 | 30 | 138 | 20 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 6 | 10 | M.243/140 |