Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36501
Teilenummer
|
---|
36501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 86±0.5 | 43 | 26 | 103 | 17 | M6 | 2500 | 2500 | M6 | 12 | 86 | 5 | 6 | M.243/100 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften