Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37286
Teilenummer
|
---|
37286 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | l1 | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117±0.5 | 38 | 25 | 134 | - | 7.5 | C2 | M6 | 3000 | 1600 | M6 | 102 | 12 | 117 | 12 | 9 | Sackloch | M.543 | M.543/140 B-M6-C2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.543 / Kunststoff / U-Form / quadratisch, die Teilenummer ist 37286.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37286.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
Zubehörcode für die Farbausführung
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
l1
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37283 |
37284 |
37285 |
37287 |
37288 |
37289 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | l1 | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5±0.5 | 36 | 21 | 107 | - | 6 | C9 | M6 | 2000 | 1800 | M6 | 79 | 10 | 93 | 10 | 6 | Sackloch | M.543 | M.543/110 B-M6-C9 | |
4.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5±0.5 | 36 | 21 | 107 | - | 6 | C2 | M6 | 2000 | 1800 | M6 | 79 | 10 | 93 | 10 | 6 | Sackloch | M.543 | M.543/110 B-M6-C2 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117±0.5 | 38 | 25 | 134 | - | 7.5 | C9 | M6 | 3000 | 1600 | M6 | 102 | 12 | 117 | 12 | 9 | Sackloch | M.543 | M.543/140 B-M6-C9 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 105±0.5 | 37 | 23 | 120 | - | 7 | C9 | M5 | 2000 | 1800 | M5 | 90 | 10 | 105 | 10 | 7 | Sackloch | M.543 | M.543/120 B-M5-C9 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 105±0.5 | 37 | 23 | 120 | - | 7 | C9 | M6 | 2000 | 1800 | M6 | 90 | 10 | 105 | 10 | 7 | Sackloch | M.543 | M.543/120 B-M6-C9 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 105±0.5 | 37 | 23 | 120 | - | 7 | C2 | M5 | 2000 | 1800 | M5 | 90 | 10 | 105 | 10 | 7 | Sackloch | M.543 | M.543/120 B-M5-C2 |