Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37361
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37300 | M.643/100 B-M5 | 100 | 23 | 86±0.5 | M5 | 44 | 14 | 10 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 46 |
37301 | M.643/100 B-M6 | 100 | 23 | 86±0.5 | M6 | 44 | 14 | 12 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 45 |
37305 | M.643/110 B-M5 | 108 | 24 | 94±0.5 | M5 | 48 | 14 | 10 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 60 |
37306 | M.643/110 B-M6 | 108 | 24 | 94±0.5 | M6 | 48 | 14 | 12 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 59 |
37308 | M.643/140-117 B-M4 | 134 | 25 | 117±0.5 | M4 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 63 |
37309 | M.643/140-117 B-M5 | 134 | 25 | 117±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 64 |
37310 | M.643/140-117 B-M6 | 134 | 25 | 117±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 65 |
37311 | M.643/140-117 B-M8 | 134 | 25 | 117±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 67 |
37314 | M.643/140-120 B-M5 | 134 | 25 | 120±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 68 |
37315 | M.643/140-120 B-M6 | 134 | 25 | 120±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 69 |
37316 | M.643/140-120 B-M8 | 134 | 25 | 120±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 70 |
37320 | M.643/150 B-M5 | 148 | 26 | 132±0.5 | M5 | 53 | 16 | 10 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 71 |
37321 | M.643/150 B-M6 | 148 | 26 | 132±0.5 | M6 | 53 | 16 | 12 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 72 |
37322 | M.643/150 B-M8 | 148 | 26 | 132±0.5 | M8 | 53 | 16 | 13 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 73 |
37331 | M.643/180 B-M6 | 166 | 27 | 150±1 | M6 | 56 | 16 | 12 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 81 |
37332 | M.643/180 B-M8 | 166 | 27 | 150±1 | M8 | 56 | 16 | 13 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 82 |
37333 | M.643/180 B-M10 | 166 | 27 | 150±1 | M10 | 56 | 16 | 17 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 83 |
37341 | M.643/190 B-M6 | 177 | 27 | 160±1 | M6 | 55 | 16 | 12 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 90 |
37342 | M.643/190 B-M8 | 177 | 27 | 160±1 | M8 | 55 | 16 | 13 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 91 |
37343 | M.643/190 B-M10 | 177 | 27 | 160±1 | M10 | 55 | 16 | 17 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 92 |
37351 | M.643/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 57 | 16 | 13 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 130 |
37352 | M.643/200 B-M10 | 196 | 27 | 179±1 | M10 | 57 | 16 | 17 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 132 |
37356 | M.643/210 B-M8 | 209.5 | 28 | 192±1 | M8 | 58 | 17 | 13 | 2000 | 2100 | 14 | 15 | 98 |
37357 | M.643/210 B-M10 | 209.5 | 28 | 192±1 | M10 | 58 | 17 | 17 | 2100 | 2100 | 14 | 15 | 97 |
37361 | M.643/260 B-M8 | 253 | 29 | 235±1 | M8 | 61 | 18.5 | 13 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 173 |
37362 | M.643/260 B-M10 | 253 | 29 | 235±1 | M10 | 61 | 18.5 | 17 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 171 |
37371 | M.643/320 B-M10 | 322 | 32 | 300±1 | M10 | 64 | 22 | 17 | 2000 | 2000 | 18 | 11 | 205 |
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37353 | M.643R/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 45 | 15 | 13 | 4000 | 3500 | 25 | 25 | 118 |
Code | Description | L | l | f | d | d1 | h | h1 | h2 | B | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
137301 | M.643 FM/100 B-5 | 100 | 23 | 86±0.5 | 5.4 | 8.5 | 44 | 5.5 | 20.5 | 14 | 3000 | 2200 | 11 | 9 | 45 |
137311 | M.643 FM/140 B-6 | 134 | 25 | 117±0.5 | 6.4 | 10.5 | 49 | 6 | 21 | 15 | 2000 | 2800 | 11 | 9 | 64 |
137331 | M.643 FM/150 B-6 | 148 | 26 | 132±0.5 | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 9 | 70 |
137351 | M.643 FM/200 B-6 | 196 | 27 | 179±1 | 6.4 | 10.5 | 57 | 6 | 21 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 13 | 89 |
Teilenummer
|
---|
37361 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | d | d1 | Kraft 1 | Kraft 2 | h2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 235±1 | 61 | 29 | 253 | - | 18.5 | M8 | - | 1900 | 2000 | - | M8 | 13 | 235 | 13 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/260 B-M8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
d1
h2
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften