Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37316
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37300 | M.643/100 B-M5 | 100 | 23 | 86±0.5 | M5 | 44 | 14 | 10 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 46 |
37301 | M.643/100 B-M6 | 100 | 23 | 86±0.5 | M6 | 44 | 14 | 12 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 45 |
37305 | M.643/110 B-M5 | 108 | 24 | 94±0.5 | M5 | 48 | 14 | 10 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 60 |
37306 | M.643/110 B-M6 | 108 | 24 | 94±0.5 | M6 | 48 | 14 | 12 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 59 |
37308 | M.643/140-117 B-M4 | 134 | 25 | 117±0.5 | M4 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 63 |
37309 | M.643/140-117 B-M5 | 134 | 25 | 117±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 64 |
37310 | M.643/140-117 B-M6 | 134 | 25 | 117±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 65 |
37311 | M.643/140-117 B-M8 | 134 | 25 | 117±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 67 |
37314 | M.643/140-120 B-M5 | 134 | 25 | 120±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 68 |
37315 | M.643/140-120 B-M6 | 134 | 25 | 120±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 69 |
37316 | M.643/140-120 B-M8 | 134 | 25 | 120±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 70 |
37320 | M.643/150 B-M5 | 148 | 26 | 132±0.5 | M5 | 53 | 16 | 10 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 71 |
37321 | M.643/150 B-M6 | 148 | 26 | 132±0.5 | M6 | 53 | 16 | 12 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 72 |
37322 | M.643/150 B-M8 | 148 | 26 | 132±0.5 | M8 | 53 | 16 | 13 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 73 |
37331 | M.643/180 B-M6 | 166 | 27 | 150±1 | M6 | 56 | 16 | 12 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 81 |
37332 | M.643/180 B-M8 | 166 | 27 | 150±1 | M8 | 56 | 16 | 13 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 82 |
37333 | M.643/180 B-M10 | 166 | 27 | 150±1 | M10 | 56 | 16 | 17 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 83 |
37341 | M.643/190 B-M6 | 177 | 27 | 160±1 | M6 | 55 | 16 | 12 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 90 |
37342 | M.643/190 B-M8 | 177 | 27 | 160±1 | M8 | 55 | 16 | 13 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 91 |
37343 | M.643/190 B-M10 | 177 | 27 | 160±1 | M10 | 55 | 16 | 17 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 92 |
37351 | M.643/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 57 | 16 | 13 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 130 |
37352 | M.643/200 B-M10 | 196 | 27 | 179±1 | M10 | 57 | 16 | 17 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 132 |
37356 | M.643/210 B-M8 | 209.5 | 28 | 192±1 | M8 | 58 | 17 | 13 | 2000 | 2100 | 14 | 15 | 98 |
37357 | M.643/210 B-M10 | 209.5 | 28 | 192±1 | M10 | 58 | 17 | 17 | 2100 | 2100 | 14 | 15 | 97 |
37361 | M.643/260 B-M8 | 253 | 29 | 235±1 | M8 | 61 | 18.5 | 13 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 173 |
37362 | M.643/260 B-M10 | 253 | 29 | 235±1 | M10 | 61 | 18.5 | 17 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 171 |
37371 | M.643/320 B-M10 | 322 | 32 | 300±1 | M10 | 64 | 22 | 17 | 2000 | 2000 | 18 | 11 | 205 |
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37353 | M.643R/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 45 | 15 | 13 | 4000 | 3500 | 25 | 25 | 118 |
Code | Description | L | l | f | d | d1 | h | h1 | h2 | B | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
137301 | M.643 FM/100 B-5 | 100 | 23 | 86±0.5 | 5.4 | 8.5 | 44 | 5.5 | 20.5 | 14 | 3000 | 2200 | 11 | 9 | 45 |
137311 | M.643 FM/140 B-6 | 134 | 25 | 117±0.5 | 6.4 | 10.5 | 49 | 6 | 21 | 15 | 2000 | 2800 | 11 | 9 | 64 |
137331 | M.643 FM/150 B-6 | 148 | 26 | 132±0.5 | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 9 | 70 |
137351 | M.643 FM/200 B-6 | 196 | 27 | 179±1 | 6.4 | 10.5 | 57 | 6 | 21 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 13 | 89 |
Teilenummer
|
---|
37316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | d | d1 | Kraft 1 | Kraft 2 | h2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M8 | - | 2250 | 2650 | - | M8 | 13 | 120 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-120 B-M8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.643 / Kunststoff / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung / ovale, die Teilenummer ist 37316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37316.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
d1
h2
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
137351 |
37300 |
37301 |
37320 |
37321 |
37322 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | d | d1 | Kraft 1 | Kraft 2 | h2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | 57 | 27 | 196 | 6 | 16 | 6.4 | 10.5 | 1900 | 1900 | 21 | 6 | - | 179 | 11 | 13 | Durchgangsbohrung | M.643-FM | M.643 FM/200 B-6 | |
4.58 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | - | 14 | M5 | - | 2400 | 2400 | - | M5 | 10 | 86 | 12 | 6 | Sackloch | M.643 | M.643/100 B-M5 | |
4.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | - | 14 | M6 | - | 2400 | 2400 | - | M6 | 12 | 86 | 12 | 6 | Sackloch | M.643 | M.643/100 B-M6 | |
5.35 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M5 | - | 2200 | 2450 | - | M5 | 10 | 132 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/150 B-M5 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M6 | - | 2200 | 2450 | - | M6 | 12 | 132 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/150 B-M6 | |
5.94 € | 5 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M8 | - | 2200 | 2450 | - | M8 | 13 | 132 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/150 B-M8 |