Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37510
Teilenummer
|
---|
37510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.95 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | 15 | M6 | 2500 | 3400 | M6 | 12 | 117 | 8 | 12 | M.643/140 B-M6 HT |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.643 HAT / Kunststoff / U-Form / Innengewinde / ovale, die Teilenummer ist 37510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37502 |
37511 |
37551 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | 14 | M6 | 2400 | 2400 | M6 | 12 | 86 | 12 | 6 | M.643/100 B-M6 HT | |
17.95 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | 15 | M8 | 2500 | 3400 | M8 | 13 | 117 | 8 | 12 | M.643/140 B-M8 HT | |
27.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | 57 | 27 | 196 | 16 | M8 | 1900 | 2600 | M8 | 13 | 179 | 11 | 17 | M.643/200 B-M8 HT |