Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
138125
Teilenummer
|
---|
138125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 5 | 4 Arbeitstage | 117±0.5 | - | 54 | 30 | 138 | 20 | C5 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C5 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.843 / Kunststoff / Behandlung wählbar / U-Form / Innengewinde / ovale, die Teilenummer ist 138125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Produktlinie
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
Zubehörcode für die Farbausführung
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
138104 |
138105 |
138106 |
138126 |
138141 |
138142 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | - | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C4 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C4 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | - | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C5 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C5 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | - | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C6 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C6 | |
8.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117±0.5 | - | 54 | 30 | 138 | 20 | C6 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C6 | |
12.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | - | 62 | 30 | 200 | 20 | C9 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C9 | |
11.88 € | 5 | 4 Arbeitstage | 179±1 | - | 62 | 30 | 200 | 20 | C2 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C2 |