Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
138144
Teilenummer
|
---|
138144 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | - | 62 | 30 | 200 | 20 | C4 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C4 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.843 / Kunststoff / Behandlung wählbar / U-Form / Innengewinde / ovale, die Teilenummer ist 138144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138144.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Produktlinie
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
Zubehörcode für die Farbausführung
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
138104 |
138105 |
138106 |
138145 |
138146 |
138161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | - | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C4 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C4 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | - | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C5 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C5 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | - | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C6 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C6 | |
11.88 € | 5 | 4 Arbeitstage | 179±1 | - | 62 | 30 | 200 | 20 | C5 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C5 | ||
13.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | - | 62 | 30 | 200 | 20 | C6 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C6 | |
32.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300±1 | - | 64 | 32 | 322 | 22 | C9 | M8 | 2000 | 3000 | M8 | 13 | 300 | 25 | 75 | - | M.843 | M.843/320 B-M8-C9 |