Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
137926
Teilenummer
|
---|
137926 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | HE | Bohrung | l1 | p | Radstand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120±0.5 | 42 | 15 | 144 | 11 | 4.5 | 4 | 4 | 105 | 14 | 120 | M.943-144-AF-4.8 |
Loading...
Kraft 1 | 2000 | Kraft 2 | 2200 | Arbeit 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit 2 | 9 | Art des Zusammenbaus | Sackloch |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.943 / Kunststoff / U-Form / Innengewinde / ovale, die Teilenummer ist 137926.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 137926.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
B
d
HE
Bohrung
l1
p
Radstand
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
137901 |
137906 |
137921 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | B | d | HE | Bohrung | l1 | p | Radstand | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 88±0.5 | 36.5 | 13.5 | 112 | 9 | M5 | 3 | M5 | 74.5 | 10 | 88 | M.943-112-B-M5 | |
3.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 88±0.5 | 36.5 | 13.5 | 112 | 9 | 4.5 | 3 | 4 | 74.5 | 14 | 88 | M.943-112-AF-4.8 | |
5.19 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120±0.5 | 42 | 15 | 144 | 11 | M5 | 4 | M5 | 105 | 10 | 120 | M.943-144-B-M5 |