Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34263-C2
Teilenummer
|
---|
34263-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | h | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 16 | 31 | 24 | C2 | 15 | - | 30 | - | - | 11.5 | Gewindeschraube | MBT-p | MBT.30 p-M6x16-C2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
h
l1
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften