Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34398-C6
Teilenummer
|
---|
34398-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | f | H | h | h2 | l1 | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 39.5 | 26.5 | C6 | 17 | 12 | 40 | M4 | 20 | 14 | 4 | 17 | 12.5 | MBT.40+I B-6-C6 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
Durchmesser
f
H
h
h2
l1
l2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften