Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34398-C9
Teilenummer
|
---|
34398-C9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | f | H | h | h2 | l1 | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 39.5 | 26.5 | C9 | 17 | 12 | 40 | M4 | 20 | 14 | 4 | 17 | 12.5 | MBT.40+I B-6-C9 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / MBT+I / Kreuzrändelung / hohe Form, die Teilenummer ist 34398-C9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34398-C9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
Durchmesser
f
H
h
h2
l1
l2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
34398-C4 |
34398-C5 |
34398-C6 |
34498-C17 |
34498-C2 |
34498-C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | f | H | h | h2 | l1 | l2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 39.5 | 26.5 | C4 | 17 | 12 | 40 | M4 | 20 | 14 | 4 | 17 | 12.5 | MBT.40+I B-6-C4 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 39.5 | 26.5 | C5 | 17 | 12 | 40 | M4 | 20 | 14 | 4 | 17 | 12.5 | MBT.40+I B-6-C5 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 39.5 | 26.5 | C6 | 17 | 12 | 40 | M4 | 20 | 14 | 4 | 17 | 12.5 | MBT.40+I B-6-C6 | |
13.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 33 | C2 | 20 | 15 | 50 | M5 | 20 | 18 | 5 | 23 | 16 | MBT.50+I B-6-C2 | |
13.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 33 | C3 | 20 | 15 | 50 | M5 | 20 | 18 | 5 | 23 | 16 | MBT.50+I B-6-C3 |