Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34898-C5
Teilenummer
|
---|
34898-C5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | f | H | h | h2 | l1 | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | 31 | C5 | 35 | 16 | 100 | M5 | 23 | 22 | 6 | - | 11 | MBT.100+I B-10-C5 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l1
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
Durchmesser
f
H
h
h2
l2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften