Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
138752
Teilenummer
|
---|
138752 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | s | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 50 | 40 | C9 | 23 | 50 | 5 | 21 | 10 | MCT.50 EH-6-C9 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe für Sechskant / 138□□□, MCT. / PA Technopolymer / hohe Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 138752.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138752.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
h
l2
s
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
138722 |
138731 |
138732 |
138761 |
138762 |
138771 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | s | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | 32 | C9 | 18 | 35 | 4 | 15 | 10 | MCT.35 EH-6-C9 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 32 | C2 | 18 | 35 | 4 | 15 | 13 | MCT.35 EH-8-C2 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 32 | C9 | 18 | 35 | 4 | 15 | 13 | MCT.35 EH-8-C9 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 40 | C2 | 23 | 50 | 5 | 21 | 13 | MCT.50 EH-8-C2 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 40 | C9 | 23 | 50 | 5 | 21 | 13 | MCT.50 EH-8-C9 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 40 | C2 | 23 | 50 | 5 | 21 | 17 | MCT.50 EH-10-C2 |