Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
38301
Teilenummer
|
---|
38301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | h2 (mm) | H (mm) | d2 | Außendurchmesser | l | l1 | l2 | l3 | m | R | Bohrung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 18 | 12 | 17.5 | 9 | 65 | 19 | 110 | 34 | 24 | 28 | 22 | M10 | 44 | 12 | ME.110 |
Loading...
h1 | 1.5 | Griff | Drehgriff | Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ME. - Zustellkurbeln -Duroplast, die Teilenummer ist 38301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38301.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
h2(mm)
H(mm)
d2
Außendurchmesser
l
l1
l2
l3
m
R
Bohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
38001 |
38101 |
38201 |
38401 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | h2 (mm) | H (mm) | d2 | Außendurchmesser | l | l1 | l2 | l3 | m | R | Bohrung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 13 | 8 | 13 | 6.5 | 40 | 14 | 65 | 23 | 18 | 22 | 19 | M6 | 23 | 8 | ME.65 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 14 | 10 | 16 | 8 | 40 | 15 | 80 | 26 | 20 | 24 | 20 | M6 | 30 | 10 | ME.80 | |
33.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 | 50 | 15 | 95 | 29 | 22 | 26 | 22 | M8 | 36 | 10 | ME.95 | |
48.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 140 | 18 | 12 | 17.5 | 9 | 80 | 19 | 140 | 37 | 26 | 30 | 24 | M10 | 57 | 12 | ME.140 |