Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39141-R-C3
Teilenummer
|
---|
39141-R-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | h | Bohrung | Hebellänge | Gewindeschraube | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 25 | M8 | 73 | 23 | 37 | 27 | 2 | 11 | 14.5 | 9 | - | - | 65 | M8 | MF-p | Gewindeschraube | MF.63 p-M8x25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h
Bohrung
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
h1
h2
h3
d1
d2
Hebellänge
Gewindeschraube
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften