Handgriffe / MFH / Kunststoff / Behandlung wählbar / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / MFH / Kunststoff / Behandlung wählbar / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 12 - 15 | 29.5 - 39.5 mm



Die Handgriffe von ELESA bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 12, 15 | 29.5 bis 39.5 mm.




Herstellerdetails:
Ein Drehgriff aus Harz. Verschiedene Modelle sind erhältlich, darunter klappbare Typen mit Außengewinde, klappbare Typen mit Innengewinde, zylindrische Typen und zylindrische Typen mit verstärkter Zugfestigkeit.

[Merkmale]
· Ein sicherheitsorientierter Typ, der klappbar ist.
· Durch Einstellen der Befestigungsschraube kann die Klapprichtung des FR-Typs in einem Bereich von 360° eingestellt werden.
· Der FR-Typ kann montiert werden, indem das Sechskantloch an der Spitze des Gewindeteils mit einem Schraubenschlüssel angezogen wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
138201-C2
138201-C3
138201-C6
138201-C9
138221-C2
138221-C3
138221-C6
138221-C9
151456
151458
152501
152511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 Radstand Arbeit 1 Produktlinie Unterausführung Beschreibung

1.98 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2729.5C291229.56-MFH-AFMFH-30-AF 3,5-C2

1.98 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2729.5C391229.56-MFH-AFMFH-30-AF 3,5-C3

1.98 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2729.5C691229.56-MFH-AFMFH-30-AF 3,5-C6

1.94 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2729.5C991229.56-MFH-AFMFH-30-AF 3,5-C9

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 33.539.5C2101539.510-MFH-AFMFH-40-AF 3,5-C2

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 33.539.5C3101539.510-MFH-AFMFH-40-AF 3,5-C3

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 33.539.5C6101539.510-MFH-AFMFH-40-AF 3,5-C6

2.09 €

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

33.539.5C9101539.510-MFH-AFMFH-40-AF 3,5-C9

2.07 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2729.5-91229.56CleanMFH-AF-CLEANMFH-30-AF 3,5 CLEAN

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 33.539.5-101539.510CleanMFH-AF-CLEANMFH-40-AF 3,5 CLEAN

5.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2729.5-91229.56ChromiumMFH-CRMFH-30-AF 3,5-CR

6.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 33.539.5-101539.510ChromiumMFH-CRMFH-40-AF 3,5-CR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kraft 2 2300 Bohrung 3.5 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support