Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 120 mm
Die Griffleisten von ELESA bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Steigung P(mm) | 120 | Höhe (H)(mm) | 22 | Maß L(mm) | 142 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 19.5 | B | 21 | b1 | 18 |
f1 | 8 | Kraft 2 | 2800 | l1 | 107 |
Radstand | 120 | Arbeit 2 | 3 | Art des Zusammenbaus | AH_Sackloch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d
Kraft 1
Bohrung
p
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften