Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41332
Teilenummer
|
---|
41332 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | Gewindeschraube | MR.40 p-M6x25-C2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MR. - Verstellbare Spannhebel -Thermoplast, die Teilenummer ist 41332.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41332.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
h
Bohrung
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
Hebellänge
Zähnezahl
Gewindeschraube
Zubehörcode für die Farbausführung
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
41121 |
41122 |
41124 |
41334 |
41335 |
41336 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | M4 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M4 | 40 | 18 | - | C9 | MR-A | Sackloch | MR.40 A-M4-C9 | |
3.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | M4 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M4 | 40 | 18 | - | C2 | MR-A | Sackloch | MR.40 A-M4-C2 | |
3.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | M4 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M4 | 40 | 18 | - | C31 | MR-A | Sackloch | MR.40 A-M4-C31 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | Gewindeschraube | MR.40 p-M6x25-C31 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | Gewindeschraube | MR.40 p-M6x30-C9 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | Gewindeschraube | MR.40 p-M6x30-C2 |