Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
140315-C1
Teilenummer
|
---|
140315-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43 | - | 30 | M6 | 51 | 16 | 28 | 31.5 | 29 | 6 | 21.5 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C1 | - | MRT-p | Gewindeschraube | MRT.42-p-M6x30-C1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MRT. - Verstellbare Spannhebel -Thermoplast, die Teilenummer ist 140315-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 140315-C1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Bohrung
Produktlinie
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
Hebellänge
Zähnezahl
Gewindeschraube
Zubehörcode für die Farbausführung
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
140112-C2 |
140121-C1 |
140121-C2 |
140315-C2 |
140351-C1 |
140351-C2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43 | - | - | M6 | 51 | 16 | 28 | 31.5 | 29 | 6 | 21.5 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C2 | - | MRT-B | Sackloch | MRT.42-B-M6-C2 | |
2.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 64.5 | - | - | M6 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C1 | - | MRT-B | Sackloch | MRT.65-B-M6-C1 | ||
2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 64.5 | - | - | M6 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C2 | - | MRT-B | Sackloch | MRT.65-B-M6-C2 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43 | - | 30 | M6 | 51 | 16 | 28 | 31.5 | 29 | 6 | 21.5 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | - | MRT-p | Gewindeschraube | MRT.42-p-M6x30-C2 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 64.5 | - | 16 | M8 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | C1 | - | MRT-p | Gewindeschraube | MRT.65-p-M8x16-C1 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 64.5 | - | 16 | M8 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | C2 | - | MRT-p | Gewindeschraube | MRT.65-p-M8x16-C2 |