Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
140616-C2
Teilenummer
|
---|
140616-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43 | - | - | M6 | 51 | 16 | 28 | 31.5 | 29 | 6 | 21.5 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C2 | Inox | MRT-SST | Sackloch | MRT.42-SST-M6-C2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MRT. - Verstellbare Spannhebel -Thermoplast, die Teilenummer ist 140616-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 140616-C2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewindeschraube
Ausführung
Drehradius R(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
h
Bohrung
Hebellänge
Zähnezahl
Zubehörcode für die Farbausführung
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
140112-C2 |
140121-C1 |
140121-C2 |
140622-C1 |
140622-C2 |
140626-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43 | - | - | M6 | 51 | 16 | 28 | 31.5 | 29 | 6 | 21.5 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C2 | - | MRT-B | Sackloch | MRT.42-B-M6-C2 | |
2.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 64.5 | - | - | M6 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C1 | - | MRT-B | Sackloch | MRT.65-B-M6-C1 | ||
2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 64.5 | - | - | M6 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C2 | - | MRT-B | Sackloch | MRT.65-B-M6-C2 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 64.5 | - | - | M8 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | 13 | M8 | 65 | 20 | - | C1 | Inox | MRT-SST | Sackloch | MRT.65-SST-M8-C1 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 64.5 | - | - | M8 | 74.5 | 20 | 37 | 41 | 38 | 9 | 27 | 15 | 13 | M8 | 65 | 20 | - | C2 | Inox | MRT-SST | Sackloch | MRT.65-SST-M8-C2 | |
6.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 79.5 | - | - | M10 | 92 | 25 | 45 | 49 | 47 | 11 | 34.5 | 18.5 | 17 | M10 | 80 | 24 | - | C1 | Inox | MRT-SST | Sackloch | MRT.80-SST-M10-C1 |