Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
141451
Teilenummer
|
---|
141451 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 20 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x20 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MRX. - Verstellbare Spannhebel -Thermoplast, die Teilenummer ist 141451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141451.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Bohrung
Produktlinie
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
Hebellänge
Zähnezahl
Gewindeschraube
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
141191 |
141201 |
141211 |
141461 |
141466 |
141470 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | Rostfreier Stahl | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | Inox | MRX-SST | Sackloch | MRX.40-SST-M6 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.40 p-M5x10 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.40 p-M5x16 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 25 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x25 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 30 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x30 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 35 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x35 |