Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
141425
Teilenummer
|
---|
141425 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | Rostfreier Stahl | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 13 | M8 | 65 | 20 | - | Inox | MRX-SST | Sackloch | MRX.63-SST-M8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MRX. - Verstellbare Spannhebel -Thermoplast, die Teilenummer ist 141425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141425.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewindeschraube
Ausführung
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
h
Bohrung
Hebellänge
Zähnezahl
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
141191 |
141201 |
141211 |
141431 |
141441 |
141451 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | Rostfreier Stahl | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | Inox | MRX-SST | Sackloch | MRX.40-SST-M6 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.40 p-M5x10 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.40 p-M5x16 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 10 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x10 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 16 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x16 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | 20 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.63 p-M6x20 |