Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
141411
Teilenummer
|
---|
141411 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 16 | M6 | 65 | 20 | - | - | MRX-B | Sackloch | MRX.63 B-M6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / MRX., 1411□□ / Metall, Kunststoff glasfaserverstärkt / verstellbar / Gewindebolzen, Innengewinde, Passbohrung, die Teilenummer ist 141411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141411.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewindeschraube
Produktlinie
Ausführung
Drehradius R(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
h
Bohrung
Hebellänge
Zähnezahl
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
141191 |
141201 |
141211 |
141421 |
141422 |
141423 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | Rostfreier Stahl | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | Inox | MRX-SST | Sackloch | MRX.40-SST-M6 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.40 p-M5x10 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | - | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | Gewindeschraube | MRX.40 p-M5x16 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 13 | M8 | 65 | 20 | - | - | MRX-B | Sackloch | MRX.63 B-M8 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | - | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 13 | M10 | 65 | 20 | - | - | MRX-B | Sackloch | MRX.63 B-M10 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | Rostfreier Stahl | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | Inox | MRX-SST | Sackloch | MRX.63-SST-M6 |