Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44201
Teilenummer
|
---|
44201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | d2 | d3 | Außendurchmesser | H1 | H2 | H3 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | m | R | r | S | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 105 | 22 | 10 | - | 50 | - | 17 | 160 | 13 | 76 | - | 26 | 10 | 32 | 36 | - | M6 | 80 | - | - | 10 | 180 | 15 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.80 A-10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h(mm)
d2
H3
l4
r
S
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
H(mm)
d3
Außendurchmesser
H1
H2
l
l1
l2
l3
m
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften