Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44053
Teilenummer
|
---|
44053 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | d2 | d3 | Außendurchmesser | H1 | H2 | H3 | H4 | l | l1 | l2 | l3 | R | r | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22.5 | 69 | 18 | 6 | 18 | 35 | 15 | 13 | 100 | 18.5 | 66 | - | - | 20.5 | 9 | 23 | 29.5 | 50 | - | 6 | 80 | 7 | MT-AT | Drehgriff | MT.50-AT |
Loading...
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für MT-AT - Handkurbeln -Thermoplast, die Teilenummer ist 44053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44053.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
H3
H4
r
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
H(mm)
d2
d3
Außendurchmesser
H1
H2
l
l1
l2
l3
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
44113 |
44117 |
44213 |
44217 |
44313 |
44317 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | d2 | d3 | Außendurchmesser | H1 | H2 | H3 | H4 | l | l1 | l2 | l3 | R | r | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 26.5 | 86 | 20 | 8 | 20 | 45 | 15 | 16 | 130 | 17.5 | 78 | - | - | 22.5 | 9 | 25 | 31.5 | 64 | - | 8 | 120 | 11 | MT-AT | Drehgriff | MT.64-AT | |
29.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26.5 | 86 | 20 | 8 | 20 | 45 | 15 | 16 | 130 | 17.5 | - | 31 | 14 | 22.5 | 9 | 25 | 31.5 | 64 | 16 | 8 | 120 | 11 | MT-AT+IR | Klappgriff | MT.64-AT+IR | |
12.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 106 | 24 | 10 | 25 | 60 | 18 | 17 | 160 | 23.5 | 99 | - | - | 26 | 11 | 31 | 37 | 80 | - | 10 | 200 | 15 | MT-AT | Drehgriff | MT.80-AT | |
31.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 106 | 24 | 10 | 25 | 60 | 18 | 17 | 160 | 23.5 | - | 37 | 14 | 26 | 11 | 31 | 37 | 80 | 16.5 | 10 | 200 | 15 | MT-AT+IR | Klappgriff | MT.80-AT+IR | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 33.5 | 128 | 24 | 12 | 24 | 65 | 18 | 21 | 200 | 25 | 106 | - | - | 30.5 | 10 | 31 | 40.5 | 100 | - | 12 | 210 | 27 | MT-AT | Drehgriff | MT.100-AT | |
32.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 33.5 | 128 | 24 | 12 | 24 | 65 | 18 | 21 | 200 | 25 | - | 39 | 18.5 | 30.5 | 10 | 31 | 40.5 | 100 | 20.5 | 12 | 210 | 27 | MT-AT+IR | Klappgriff | MT.100-AT+IR |