Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
320105
Teilenummer
|
---|
320105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite W (mm) | Zulässige Last (kN) | Haupteinheitshöhe H (mm) | d | Extern | h | h1 | Intern | l | Dicke | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 6 | 38 | M16 | 40 | 15 | 8 | 35 | 35 | 2.5 | NDX.Q-40x2.5-M16 |
Loading...
Haupteinheits-Material | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NDX.Q - Einsteckbuchsen -Thermoplast, die Teilenummer ist 320105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 320105.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite W(mm)
Zulässige Last(kN)
Haupteinheitshöhe H(mm)
d
Extern
h
h1
Intern
l
Dicke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320022 |
320023 |
320026 |
320106 |
320108 |
320109 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite W (mm) | Zulässige Last (kN) | Haupteinheitshöhe H (mm) | d | Extern | h | h1 | Intern | l | Dicke | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 4.5 | 26 | M10 | 25 | 10 | 6 | 22 | 22 | 1.5 | NDX.Q-25x1.5-M10 | |
2.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 4.5 | 26 | M12 | 25 | 10 | 6 | 22 | 22 | 1.5 | NDX.Q-25x1.5-M12 | |
2.82 € | 48 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 4.5 | 26 | M8 | 25 | 10 | 6 | 21 | 21 | 2 | NDX.Q-25x2-M8 | |
3.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 8 | 38 | M20 | 40 | 20 | 8 | 35 | 35 | 2.5 | NDX.Q-40x2.5-M20 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 6 | 38 | M12 | 45 | 10 | 8 | 39 | 39 | 3 | NDX.Q-45x3-M12 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 6 | 38 | M16 | 45 | 15 | 8 | 39 | 39 | 3 | NDX.Q-45x3-M16 |