Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
320313
Teilenummer
|
---|
320313 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite W (mm) | Zulässige Last (kN) | Haupteinheitshöhe H (mm) | d | d1 | Extern | h | h1 | Intern | Dicke | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 5 | 38 | M12 | 38.4 | 42.4 | 10 | 8 | 38.4 | 2 | NDX.T-42.4x2-M12 |
Loading...
Haupteinheits-Material | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NDX.T - Einsteckbuchsen -Thermoplast, die Teilenummer ist 320313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 320313.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite W(mm)
Zulässige Last(kN)
Haupteinheitshöhe H(mm)
d
d1
Extern
h
h1
Intern
Dicke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320231 |
320232 |
320233 |
320314 |
320315 |
320316 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite W (mm) | Zulässige Last (kN) | Haupteinheitshöhe H (mm) | d | d1 | Extern | h | h1 | Intern | Dicke | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 4.5 | 31 | M8 | 28 | 30 | 10 | 6 | 28 | 1 | NDX.T-30x1-M8 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 4.5 | 31 | M10 | 28 | 30 | 10 | 6 | 28 | 1 | NDX.T-30x1-M10 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 4.5 | 31 | M12 | 28 | 30 | 10 | 6 | 28 | 1 | NDX.T-30x1-M12 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 5 | 38 | M14 | 38.4 | 42.4 | 15 | 8 | 38.4 | 2 | NDX.T-42.4x2-M14 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 5 | 38 | M16 | 38.4 | 42.4 | 15 | 8 | 38.4 | 2 | NDX.T-42.4x2-M16 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 8 | 38 | M20 | 38.4 | 42.4 | 20 | 8 | 38.4 | 2 | NDX.T-42.4x2-M20 |