Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51652-C6
Teilenummer
|
---|
51652-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Außen-Ø M (mm) | Hub S (mm) | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 Steigung | D | L | l | l2 | s | s1 | Newton Einheit* | Newton Einheit# | Einheit max. Anzugsdrehmoment | Ruhebelastung bei Bruch F Einheit | Unterausführung | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | M12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 35 | 20 | 6 | 14 | - | 9 | 24 | 10 | 2900 | PMT.101-SST | Inox | PMT.101-SST-6-M12x1,5-A-C6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für PMT.101 - Rastbolzen -mit Rastsperre Gewindekörper SUPER-Technopolymer, die Teilenummer ist 51652-C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51652-C6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
s1
Ausführung
Grundwerkstoff
Außen-Ø M(mm)
Hub S(mm)
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d1 Steigung
D
L
l
l2
s
Newton Einheit*
Newton Einheit#
Einheit max. Anzugsdrehmoment
Ruhebelastung bei Bruch F Einheit
Unterausführung
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
51602-C6 |
51611 |
51611-C6 |
51661 |
51661-C6 |
51662 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Außen-Ø M (mm) | Hub S (mm) | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 Steigung | D | L | l | l2 | s | s1 | Newton Einheit* | Newton Einheit# | Einheit max. Anzugsdrehmoment | Ruhebelastung bei Bruch F Einheit | Unterausführung | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 35 | 20 | 6 | 14 | - | 9 | 24 | 10 | 3500 | PMT.101 | SUPER-Technopolymer | PMT.101-6-M12x1,5-A-C6 | |
7.02 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 18 | 5900 | PMT.101 | SUPER-Technopolymer | PMT.101-8-M16x1.5-A | |
7.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 18 | 5900 | PMT.101 | SUPER-Technopolymer | PMT.101-8-M16x1,5-A-C6 | |
8.78 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 18 | 4400 | PMT.101-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.101-SST-8-M16x1.5-A | |
8.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 18 | 4400 | PMT.101-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.101-SST-8-M16x1,5-A-C6 | |
10.41 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | - | 19 | 45 | 25 | 6800 | PMT.101-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.101-SST-10-M20x1.5-A |