Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51682 |
51682-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Außen-Ø M (mm) | Hub S (mm) | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 Steigung | D | L | l | l2 | s | s1 | Newton Einheit* | Newton Einheit# | Einheit max. Anzugsdrehmoment | Ruhebelastung bei Bruch F Einheit | Unterausführung | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | 30 | 19 | 45 | 25 | 6800 | PMT.101-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.101-SST-10-M20x1.5-AK | |
11.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | 30 | 19 | 45 | 25 | 6800 | PMT.101-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.101-SST-10-M20x1,5-AK-C6 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Außen-Ø M(mm)
Hub S(mm)
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d1 Steigung
D
L
l
l2
s
s1
Newton Einheit*
Newton Einheit#
Einheit max. Anzugsdrehmoment
Ruhebelastung bei Bruch F Einheit
Unterausführung
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften