Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 365 mm / [Traglast] 2500, 4500 daN (kgf) | 300, 23000 N
Die Lenkrollen mit Bremse von ELESA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 59 und 365 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 2500, 4500 daN (kgf) | 300 oder 23000 N je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 0 bis 1400N, 10001 bis 25000N, 1401 bis 2600N, 2601 bis 5000N oder 5001 bis 10000N.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
452056
Teilenummer
|
---|
452056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | - | Stahl | 6 | 60 | 60 | 50 | 18 | 38.5 | 48 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 38.5 | 48 | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 600 | - | RE.C7-050-SBL-G |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / RE.C7 / PA Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 452056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 452056.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
d4
l4
l5
R
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Produktlinie
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
452011 |
452046 |
452051 |
452061 |
452096 |
452101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 2500 | - | - | - | - | 100 | 40 | - | - | - | 100 | 15 | - | - | 32 | - | - | - | 40 | 9 | - | - | - | 1800 | 1401 bis 2600N | 1800 | - | RE.G2-100-RSL | |
10.32 € | 24 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.23 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.57 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.39 € | 24 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.49 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 3200 | - | - | - | - | 125 | 50 | - | - | - | 125 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 2300 | 1401 bis 2600N | 2300 | - | RE.G2-125-RSL |