Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
449751 |
449756 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.57 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | 5 | 42 | 42 | 40 | 18 | 30 | 33 | 24 | 40 | - | - | - | - | 30 | 33 | - | - | 78 | - | - | - | 0 bis 1400N | 400 | - | RE.C6-040-SBF | |
18.70 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | 5 | 42 | 42 | 40 | 18 | 30 | 33 | 24 | 40 | - | - | - | - | 30 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 400 | - | RE.C6-040-SBL |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
l4
l5
R
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Produktlinie
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften