Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
449656
Teilenummer
|
---|
449656 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 71 | - | Stahl | - | - | - | 50 | 18 | - | - | 25.5 | 50 | M10 | 52 | - | - | - | - | - | - | 83 | 25 | - | - | 0 bis 1400N | 1400 | - | RE.C6-050-CBF-G |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.E2-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl, die Teilenummer ist 449656.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 449656.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
b1
b2
d2
d3
l1
l2
l4
l5
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Produktlinie
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b3
Durchmesser
d
d1
R
p
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
449566 |
449568 |
449571 |
449661 |
449666 |
449668 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.79 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.41 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 200 | 50 | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | 126 | - | - | 3000 | 2601 bis 5000N | 5000 | - | RE.G2-200-SSF-H | |
34.45 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 150 | 50 | 105 | - | 70 | 150 | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | 126 | - | - | 2900 | 5001 bis 10000N | 7000 | - | RE.F4-150-SSF-H | |
10.21 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | - | - | - | 40 | 18 | - | - | 24 | 40 | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 300 | - | RE.C7-040-FBL | |
13.77 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | - | Stahl | - | - | - | 50 | 18 | - | - | 30 | 50 | M10 | 42 | - | - | - | - | - | - | 82 | 15 | - | - | 0 bis 1400N | 600 | - | RE.C7-050-CBF-G | |
24.73 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 28000 | - | - | - | - | 250 | 80 | - | - | - | 250 | 25 | - | - | 62 | - | - | 86 | 17 | - | - | RE.F4-RSL | 5000 | 10001 bis 25000N | 19000 | - | RE.F4-250-RSL |