Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
449561
Teilenummer
|
---|
449561 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 71 | - | Stahl | 6 | 60 | 60 | 50 | 18 | 39 | 49 | 25.5 | 50 | - | - | - | - | 39 | 49 | - | - | 83 | - | - | - | 0 bis 1400N | 1400 | - | RE.C6-050-SBF-G |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.E2-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl, die Teilenummer ist 449561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 449561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
l4
l5
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Produktlinie
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
R
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
449551 |
449556 |
449566 |
449568 |
449571 |
449601 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.21 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.34 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 156 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 125 | 35 | 75 | 80 | 37 | 125 | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | RE.G1-N-SST | 1200 | 0 bis 1400N | 1200 | Inox | RE.G1-125-SBL-N-SST | |
18.79 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.41 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 200 | 50 | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | 126 | - | - | 3000 | 2601 bis 5000N | 5000 | - | RE.G2-200-SSF-H | |
34.45 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 150 | 50 | 105 | - | 70 | 150 | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | 126 | - | - | 2900 | 5001 bis 10000N | 7000 | - | RE.F4-150-SSF-H | |
18.57 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | - | Stahl | - | - | - | 50 | 18 | - | - | 24 | 50 | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 550 | - | RE.C6-050-FBL |