• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

RE.E3-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

450066

Teilenummer
450066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

19.27 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 182-Stahl11135110125-105-51125-----80-----40005001 bis 10000N6500-RE.F8-125-SSL-WH

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für RE.E3-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl, die Teilenummer ist 450066.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 450066.

Produktvarianten

Teilenummer
450051
450056
450061
450071
450101
450106
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

11.13 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 107-Stainless steel910085803075803980-----4560---RE.G1-N-SST7000 bis 1400N700InoxRE.G1-080-SBL-N-SST

11.77 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

16.57 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 194-Stahl---15040--56150-10220-----156--33002601 bis 5000N3000-RE.F5-150-FSF-N

34.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 205-Stahl1114011016050105--160-----7387----30002601 bis 5000N3000-RE.G2-160-PSL-H

19.45 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 170-Stahl1114011012550105-70125-----7385----23001401 bis 2600N2300-RE.G2-125-SSL-H

20.02 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 128-Stainless steel---10030--35100-7312-----120-RE.G1-N-SST10000 bis 1400N1000InoxRE.G1-100-FBF-N-SST

Technischer Support