Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
450121
Teilenummer
|
---|
450121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.74 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | Stahl | 6 | 60 | 60 | 75 | 24 | 38.5 | 48 | 33 | 75 | - | - | - | - | - | 38.5 | 48 | - | 95 | - | - | - | 0 bis 1400N | 800 | - | RE.C7-075-SBF-G |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.E3-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl, die Teilenummer ist 450121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 450121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
d4
l5
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Produktlinie
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
R
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
450066 |
450071 |
450101 |
450151 |
450156 |
450161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 182 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 125 | - | 105 | - | 51 | 125 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 6500 | - | RE.F8-125-SSL-WH | |
34.45 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 160 | 50 | 105 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | - | - | 3000 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.G2-160-PSL-H | |
19.45 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 125 | 50 | 105 | - | 70 | 125 | - | - | - | - | - | 73 | 85 | - | - | - | - | 2300 | 1401 bis 2600N | 2300 | - | RE.G2-125-SSL-H | |
7.83 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | - | - | - | 100 | 30 | - | - | 35 | 100 | - | 73 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-FBL-N-SST | |
8.47 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.29 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 11000 | - | - | - | - | 85 | 100 | - | - | - | 85 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 14 | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.G5-85x100-RSL |