Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
450061
Teilenummer
|
---|
450061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.57 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 194 | - | Stahl | - | - | - | 150 | 40 | - | - | 56 | 150 | - | 102 | 20 | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 3300 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F5-150-FSF-N |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.E3-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl, die Teilenummer ist 450061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 450061.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
b1
b2
d
d3
d4
l1
l2
l5
p
Unterausführung
Produktlinie
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b3
Durchmesser
d1
d2
R
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
450051 |
450056 |
450066 |
450071 |
450101 |
450106 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 107 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 80 | 30 | 75 | 80 | 39 | 80 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | RE.G1-N-SST | 700 | 0 bis 1400N | 700 | Inox | RE.G1-080-SBL-N-SST | |
11.77 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.27 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 182 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 125 | - | 105 | - | 51 | 125 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 6500 | - | RE.F8-125-SSL-WH | |
34.45 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 160 | 50 | 105 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | - | - | 3000 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.G2-160-PSL-H | |
19.45 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 125 | 50 | 105 | - | 70 | 125 | - | - | - | - | - | 73 | 85 | - | - | - | - | 2300 | 1401 bis 2600N | 2300 | - | RE.G2-125-SSL-H | |
20.02 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | - | - | - | 100 | 30 | - | - | 35 | 100 | - | 73 | 12 | - | - | - | - | - | 120 | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-FBF-N-SST |