Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
451061
Teilenummer
|
---|
451061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15000 | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 55 | 14 | - | - | RE.F4-RSL | 3800 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.F4-200x50-RSL |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.FF-N - Polyurethan Räder -mit Edelstahl oder Stahl-Gehäuse, die Teilenummer ist 451061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 451061.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
b1
b2
b3
d1
d2
d4
l1
l2
R
p
Produktlinie
Ausführung
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Durchmesser
d
d3
l4
l5
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
451051 |
451056 |
451066 |
451101 |
451106 |
451111 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.44 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 138 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 46 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 1750 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F8-100-SBF-H | |
21.21 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 252 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 200 | - | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 157 | - | - | 6500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F8-200-SSF-WH | |
21.76 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.89 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |