Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
451361
Teilenummer
|
---|
451361 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.08 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 35 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 120 | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-SBF-N-SST |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.FF-N - Polyurethan Räder -mit Edelstahl oder Stahl-Gehäuse, die Teilenummer ist 451361.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 451361.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
d4
l4
l5
p
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
R
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
451061 |
451066 |
451101 |
451106 |
451363 |
451366 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15000 | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 55 | 14 | - | - | RE.F4-RSL | 3800 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.F4-200x50-RSL | |
33.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 138 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 46 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 1750 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F8-100-SBF-H | |
21.21 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 252 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 200 | - | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 157 | - | - | 6500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F8-200-SSF-WH | |
21.76 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.16 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 218 | - | Stahl | - | 175 | 140 | 150 | 80 | 140 | - | - | 150 | - | - | - | - | 14 | 105 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.F4-150-PSL-WEH | |
59.38 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | Stahl | - | - | - | 75 | 24 | - | - | 33 | 75 | M12 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 0 bis 1400N | 800 | - | RE.C7-075-CBL-G |