Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
451116 |
451361 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.86 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 35 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-SBL-N-SST | |
49.08 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 35 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 120 | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-SBF-N-SST |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
d4
l4
l5
R
p
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften