Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
451161
Teilenummer
|
---|
451161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 156 | - | Stainless steel | - | - | - | 125 | 35 | - | - | 37 | 125 | - | 73 | 12 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | RE.G1-N-SST | 1200 | 0 bis 1400N | 1200 | Inox | RE.G1-125-FBF-N-SST |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für RE.FF-N - Polyurethan Räder -mit Edelstahl oder Stahl-Gehäuse, die Teilenummer ist 451161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 451161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
b1
b2
d
d3
d4
l1
l2
l4
l5
p
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b3
Durchmesser
d1
d2
R
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
451066 |
451101 |
451106 |
451166 |
451171 |
451173 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 138 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 46 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 1750 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F8-100-SBF-H | |
21.21 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 252 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 200 | - | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 157 | - | - | 6500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F8-200-SSF-WH | |
21.76 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.53 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 210 | - | Stahl | - | 135 | 110 | 150 | - | 105 | - | - | 150 | - | - | - | - | 11 | 80 | - | - | - | - | - | - | 4550 | 5001 bis 10000N | 7500 | - | RE.F8-150-PSL-WH | |
12.41 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10000 | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 56 | 13 | - | - | - | 6500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F8-200-RSL | |
13.44 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | - | Stahl | - | - | - | 60 | 25 | - | - | 21 | 60 | - | 42 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 700 | - | RE.C6-060-FBL |