Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
54611 |
54616 |
54621 |
54626 |
54631 |
54636 |
54641 |
54646 |
54651 |
54656 |
54661 |
54666 |
54671 |
54676 |
54681 |
54686 |
54691 |
54696 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d | D | d2 | h | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M16x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
4.73 € 2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M16x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.23 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M18x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.15 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M18x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.23 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M20x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.15 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M20x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.23 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M22x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.15 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M22x1.5 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
4.97 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 1/4 | 31 | 8 | 9.5 | 29.5 | |
4.84 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 1/4 | 31 | 8 | 9.5 | 29.5 | |
4.97 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 3/8 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
4.73 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 3/8 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
5.23 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 1/2 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
4.97 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 1/2 | 31 | 10 | 9.5 | 29.5 | |
7.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 3/4 | 42 | 17 | 11.5 | 36.5 | |
7.28 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 3/4 | 42 | 17 | 11.5 | 36.5 | |
7.57 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 1 | 42 | 17 | 11.5 | 36.5 | |
7.73 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | G 1 | 42 | 17 | 11.5 | 36.5 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d
D
d2
h
L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften