Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / SGT / PA glasfaserverstärkt

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / SGT / PA glasfaserverstärkt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Winkel für Profilsysteme aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), telegrau ähnlich RAL 7046, mit zwei Schlitzen und Aufnahmen für M8 Schrauben, oder mit zwei Bohrungen und Aufnahmen für M8 Schrauben und Referenzführungen für die Zentrierung, oder mit Schlitz, Bohrung und Aufnahme für M8 Schrauben und Referenzführungen für die Zentrierung.
Sie eignen sich für die einfache Montage von Aluminiumprofilsystemen für Maschinen und Anlagenschutzvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
156111
156113
156115
156121
156123
156125
156131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B b1 d f f1 f2 h h1 L l1 Beschreibung

1.67 €

20 Verfügbar 4 Arbeitstage 18.58.5-1314.5-7-40-SQT.40-18-A-8

1.67 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18.5-8.5--22.574408SQT.40-18-F-8

1.67 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18.58.58.51314.522.574408SQT.40-18-AF-8

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

258.5-1314.5-7-40-SQT.40-25-A-8

1.85 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25-8.5--22.574408SQT.40-25-F-8

1.85 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

258.58.51314.522.574408SQT.40-25-AF-8

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

438.5-1317-8-43-SQT.43-43-A-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmoment 1 5 Produktlinie Profile systems Werkstoff Technopolymer

Technischer Support