Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
419542 |
419562 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | [L] Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Ruhelast des Lagers | Dynamische Last des Lagers | Klammerlast | d2 max | d2 min | f | H | h1 | h2 | h3 | h4 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 149 | 86 | 11000 | 19000 | 13000 | 60 | 50 | 117 | 56 | 26 | 41 | - | 20 | UCFL.206-B-30-P | |
54.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 149 | 86 | 11000 | 19000 | 13000 | 60 | 50 | 117 | 56 | 26 | 41 | 54 | 20 | UCFL.206-B-30-T |
Loading...
d1 | 10.5 | Werkstoff | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h3
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
[L] Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Ruhelast des Lagers
Dynamische Last des Lagers
Klammerlast
d2 max
d2 min
f
H
h1
h2
h4
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften