Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65681
Teilenummer
|
---|
65681 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l1 | l2 | Drehmoment 1 | Arbeit 4 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | - | - | 80 | 35 | 32 | 18 | 17 | 80 | - | - | 30 | 25 | 80 | 7 | Durchgangsbohrung | VB.639-FP | VB.639/80 FP-M12 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VB.639 / Sackloch, die Teilenummer ist 65681.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65681.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
h
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
d3
Durchmesser
l1
l2
Drehmoment 1
Arbeit 4
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65548 |
65551 |
65555 |
65692 |
65702 |
65705 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l1 | l2 | Drehmoment 1 | Arbeit 4 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | Rostfreier Stahl | 45 | 25 | 19 | - | 12 | 45 | 12 | Inox | 22.5 | - | 11 | 2 | Sackloch | VB.639-SST | VB.639/45 SST-M6 | |
6.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 45 | 25 | 19 | 8 | 9 | 45 | - | - | 22.5 | 12 | 11 | 2 | Durchgangsbohrung | VB.639-FP | VB.639/45 FP-M6 | |
6.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | - | - | 45 | 25 | 19 | 11 | 10 | 45 | - | - | 22.5 | 12 | 11 | 2 | Durchgangsbohrung | VB.639-FP | VB.639/45 FP-M8 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 30 | - | 80 | 35 | 32 | - | 21 | 80 | - | - | 30 | - | 80 | 7 | Gewindeschraube | VB.639-p | VB.639/80 p-M10x30 | |
7.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | 100 | 42 | 36 | 20 | 25 | 100 | 21 | - | 36 | 25 | 110 | 8 | Sackloch | VB.639-A | VB.639/100 A-10 | |
7.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | - | - | 100 | 42 | 36 | - | 25 | 100 | 20 | - | 36 | - | 110 | 8 | Sackloch | VB.639-B | VB.639/100 B-M12 |